Publique sus productos
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker

    Smart Parcel Metal Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla inteligente para paquetes

    Los casilleros inteligentes son soluciones increíblemente útiles para distribuir correo y paquetes, ya que brindan un lugar seguro para que los clientes puedan recuperar pedidos, proteger y retirar activos de TI o como casilleros de uso compartido. Se puede acceder fácilmente a los casilleros ingresando un código en la pantalla táctil o escaneando un teléfono u otro dispositivo RFID, lo que garantiza que el usuario previsto recoja los artículos que se encuentran en su interior.

    Tamaños estándar
    Anchos: 550 mm, 1000 mm
    Profundidades: 635 mm
    Alturas: 2024 mm

    • Los casilleros controlados por software notifican a los usuarios mediante un mensaje de texto o una notificación a través de la aplicación que su paquete está listo para ser recogido. Luego, el usuario usa la aplicación o ingresa el código provisto en la pantalla táctil y el casillero que se le asignó se abre automáticamente
    • Utilice una unidad controladora y una combinación de unidades adicionales para agregar casilleros de varios tamaños a su sistema
    • Amplíe la versatilidad de sus sistemas agregando unidades de casilleros con control de temperatura


    Para utilizar esta familia, inserte el modelo desde la aplicación Fetch y luego utilice el selector de tipo para elegir la configuración deseada. En el nombre del catálogo se detalla la cantidad de puertas, si la unidad es una unidad de control (con consola) o un agregador (sin consola) y la cantidad de puertas pequeñas, medianas y grandes.
    Especificaciones
    • Construction
      • 1.5 mm, cold rolled, fully welded steel construction
      • 550 pounds empty weight
      • Auto-open doors controlled by console
      • Locking mechanism automatically activates when the door is manually closed
      • Contactless operation with included smartphone app
      • Each locker includes a weight sensor to verify the movement of packages
      • Weather shelter and night lamp available by selecting Outdoor Unit
      • Anti-corrosive powder coating inside and out
      • Standard finish: RAL 7040 - "Window Grey"
      • Custom colors available
      • Opaque or transparent doors available on request
      Electrical
      • 110 V @15 amps Standard Supply (US)
      • Additional units connected with RS 485A
      • Internet connectivity required, ethernet reccomended
      • AMOLED tablet console with IR sensors and bar code scanner
      • Compatible with 1D and 2D bar codes, and QR codes
      Software Integrations
      • Yardi
      • SFTP
      • ResMan
      • SC Logic
      • Polaris
      • SCP
      • BOPIS
      • Servicen W
      • Help Now+
      • Brynka
      • LDAP
      • Others with integrations and API
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Smart_Parcel_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloParcel Lockers