Publique sus productos
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker

    Tiered Club Wood Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla de madera con niveles para club

    Los casilleros de madera escalonados son una solución de almacenamiento atractiva y segura para clubes de campo, spas y gimnasios.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 36", 45"
    Profundidad: 18"
    Alturas: 72"

    • La construcción de madera contrachapada de roble rojo hace que este casillero sea lo suficientemente atractivo para usar en clubes de campo, spas de salud y gimnasios.
    • Los casilleros escalonados son una solución simple y segura para el almacenamiento de casilleros.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto haciendo clic en la imagen en la aplicación Fetch y haciendo clic para colocar el modelo en su proyecto. Esta familia fácil de usar funciona editando la cantidad de columnas y niveles mediante los parámetros en la categoría de construcción del navegador de propiedades. Puede encontrar parámetros adicionales para ajustar el ancho de la abertura, la altura del gabinete y la profundidad general en la categoría de dimensiones. Además, el parámetro CUSTOM_Dimensions permitirá a los usuarios ingresar cualquier dimensión, columna o número de nivel para crear soluciones de casilleros personalizadas.
    Especificaciones
    • Construction
      • Standard lockers may be one or three columns and one, two, or three tiers
      • All locker panels are made of furniture grade 3/4" red oak plywood
      • Wood is finished with two coats of formaldehyde-free varnish
      • Locker doors are finished with a red oak vaneer
      • Locker door is always right-side hinged and uses concealed European style cabinet hinges
      • Single-tier lockers use three hinges, while double and triple-tier lockers use two
      • Single-tier lockers include a hat shelf, coat rod, and two hooks
      • Double-tier lockers include one coat rod and two hooks
      • Triple-tier lockers include one double-prong ceiling hook
      • Cylinder cam locks are master keyed to one system
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Tiered_Club_PLY
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS