Publique sus productos
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Traducido por Google,
    Casillero de almacenamiento de paso de alambre

    Estos casilleros de paso cuentan con compartimentos cerrados individualmente con la opción de agregar una puerta trasera, que puede ser especialmente útil cuando los empleados de servicio necesitan recoger órdenes de trabajo y equipos diarios.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 79.5"

    • Elija el número de niveles de nuestro modelo 5D Revit gratuito
    • Opción de envío premontado
    • El alambre soldado enmarcado proporciona fuerza y estabilidad
    • Precios incluidos en el modelo


    Nuestros modelos gratuitos de Revit están empaquetados con información detallada y específica sin los requisitos adicionales necesarios para un tamaño de archivo masivo. Estos casilleros son modulares en creación y aplicación, y se pueden reconfigurar según sea necesario. Fácil de planificar, fácil de instalar, fácil de reubicar. Disponible en unidades de uno, dos y tres niveles, y se pueden combinar.
    Especificaciones
    • Specifications
      • 14-gauge 1 1/4" x 1 1/4" panels and door frames
      • 12-guage welded wire with 1" x 1" grid opening
      • 14-gauge 1 1/2" x 1" outer door frame channel
      • Solid 14-gauge galvanized sheet metal shelving, bottom shelf sits 2" from floor
      • Ship pre-assembled or to be assembled on location
      • Powder Coated steel finish
      • One year warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Tiered_Wire_Pass-Through_PWR
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)79.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Mesh Storage Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 21
    • Título OmniClass Wire Mesh Storage Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings