Publique sus productos
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker

    USB Electronics Metal Locker

    Traducido por Google,
    Casillero de electrónica USB

    Esta solución avanzada para taquillas cuenta con puertos USB integrados para cargar sus dispositivos de forma segura. Guarde y cargue de forma segura sus teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con la comodidad de las cerraduras digitales RFID o con código de teclado. Una forma innovadora y eficiente de garantizar que sus dispositivos estén protegidos y cargados simultáneamente. La familia de herrajes Revit es una excelente incorporación a cualquier diseño que necesite mayor seguridad en sus muebles.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 24", 36", 48"
    Profundidad: 18"
    Alturas: 72"

    • Los casilleros para dispositivos electrónicos con alimentación USB se utilizan frecuentemente en escuelas, almacenes y cualquier lugar donde sea necesario guardar bajo llave teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pequeños.
    • Acceso seguro mediante escaneo RFID o entrada codificada con teclado
    • Cada columna de 12" de ancho contiene doce aberturas para casilleros.


    Esta familia está diseñada para integrarse perfectamente con la aplicación Fetch en su proyecto. Haga clic en la imagen para colocar la familia. Utilice los parámetros accesibles en la ventana de propiedades para seleccionar el número de columnas deseado; la familia se ajustará automáticamente a su configuración. Puede encontrar parámetros adicionales, como la altura del zócalo y las especificaciones eléctricas, en el menú de tipos.
    Especificaciones
    • Construction
      • All-welded steel construction
      • Frame and doors are finished in a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Each 12" wide bay or column includes 12 locker openings
      • Locker openings measure 10" W x 5 1/2" H
      • Each locker opening includes 2 USB outlets at the rear of the compartment
      • Compatible with any device that supports USB charging
      • Locker access is managed by either RFID scan or keypad code entry
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_USB_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings