Publique sus productos
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker

    Wall Mounted Firefighter Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla de bomberos montada en la pared

    Los bomberos utilizan este armario de pared para guardar su equipo de protección personal. Fue diseñado para permitir la máxima circulación de aire y ayudar a que el equipo se seque más rápido.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 20", 24"
    Profundidades: 20", 24"
    Alturas: 72"

    • Más comúnmente utilizado por bomberos e instalaciones de seguridad pública.
    • Disponible con poste para colgar, caja de propiedad, panel posterior opcional y seguridad adicional.
    • Fabricado con acero resistente y construido con un diseño de acero tubular.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de obtención de datos. En el panel de propiedades, en construcción, puede escribir la cantidad deseada de casilleros en (ENTER_Number of Lockers). Los siguientes cuadros le permiten agregar un panel posterior, un cuadro de propiedades o seguridad adicional. En (ENTER_Wall Space), 0 = montaje en pared a ras, 1 = espacio de pared de 2" y 2 = espacio de pared de 6". En dimensiones, (ENTER_Locker Width) está disponible en 18", 20" y 24" de ancho. Por último, elija entre una profundidad de casillero de 20" o 24".
    Especificaciones
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Wall_Mounted_Firefighter_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Mesh Storage Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 21
    • Título OmniClass Wire Mesh Storage Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS