Publique sus productos
Long Weapon Metal Locker
Long Weapon Metal Locker

    Long Weapon Metal Locker

    Traducido por Google,
    Gabinete de rifle largo

    Este armario para armas se utiliza para guardar de forma segura rifles y armas largas de cualquier tamaño y cantidad. La construcción de acero totalmente soldado se puede cerrar con llave individual o con llave maestra.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24"
    Profundidad: 10"
    Alturas: 48"

    • El más utilizado por cualquier oficina de aplicación de la ley.
    • Cada compartimento puede almacenar de forma segura de 1 a 2 armas.
    • Hay accesorios disponibles como soportes para pistolas, estantes para munición, etc.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y colóquela en la ubicación deseada. Disponible solo en un tamaño (24" de ancho x 10" de profundidad x 48" de alto).
    Especificaciones
      • Fully welded 16 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Includes 6 holes for anchoring
      • 24" Wide by 10" deep and 48" tall
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Weapon_Long_Gun_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers