Publique sus productos
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker

    Weapon Hopper Metal Locker

    Traducido por Google,
    Tolva de paso de armas

    Este casillero de paso tipo tolva es ideal para estaciones de policía u otros entornos de seguridad pública. El modo de bloqueo único de este casillero permite que los oficiales y los ciudadanos entreguen armas y objetos pequeños en áreas de almacenamiento seguras.

    Tamaños estándar
    Anchos: 16", 48"
    Profundidades: 8", 12"
    Alturas: 11 5/8", 17 1/2"

    • Casillero de seguridad para uso en comisarías y otros entornos de seguridad pública
    • Construcción sanitaria en acero inoxidable.
    • Una sola operación de bloqueo garantiza la seguridad y protección de las áreas de almacenamiento.


    Esta familia está diseñada para transferir o entregar de forma segura armas y otros objetos pequeños a un lugar de almacenamiento seguro. El lado del operador tiene un pequeño pestillo para bloquear la tolva en la posición cerrada. Para utilizar esta familia, cargue el modelo en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y haga clic en la superficie del host deseada. Luego, use el interruptor para seleccionar entre el casillero de pistola de 16" y el casillero de rifle de 48".
    Especificaciones
      • Formed stainless steel construction
      • 8" and 12" depths designed to fit standard CMU block sizes
      • Hopper includes pull handle and 1/2" diameter pivot pints and bushings
      • Slide bolt latch included on operator-controlled side
      • #4 Stainless Steel finish
      • Level 1 or 3 bullet resistant
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Weapons_Pass_Through_Hopper_SST
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers