Publique sus productos
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker

    Z Door Laminate Locker

    Traducido por Google,
    Armario de puerta de plástico laminado Z

    Nuestros casilleros estilo Z son parte de nuestro gabinete modular que brinda soluciones de almacenamiento para todas las industrias.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 18"
    Profundidades: 15", 18", 20"
    Alturas: 54", 68", 72", 90"

    • Precios incluidos en el modelo
    • Cada unidad tiene dos puertas estilo Z
    • Acabados de vidrio laminado o retropintado
    • Ideal para espacios de trabajo y diseño de oficina inteligente


    La línea de casilleros laminados de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit construido para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargado, cada modelo tiene una variedad de parámetros que le permiten manipular y personalizar fácilmente varios aspectos del diseño del gabinete sin necesidad de volver a cargar un catálogo de tipos. Tales características incluyen:
    • Manipule rápidamente los tamaños
    • Opciones de puntera
    • Estilos de puerta
    • Tipos de manijas
    • Opciones de bloqueo
    • Opciones superiores en ángulo
    • Opciones de materiales
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporada, incluido un precio de presupuesto en el peor de los casos que se actualiza dinámicamente a medida que manipula el modelo dentro de Revit. Esto permite que el diseñador y el cliente entiendan rápidamente dónde se gasta el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada en caso de que la necesite. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que BIM debe ser.
    Especificaciones
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Z_Door_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 13
    • Título OmniClass Plastic Laminate Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings