Publique sus productos
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety

    Machinery Guard Industrial Safety

    Traducido por Google,
    Protección de maquinaria industrial

    Las barandillas de seguridad protegen estanterías, elevadores y otros equipos del paso de peatones, vehículos y carretillas elevadoras. Estas barandillas también pueden utilizarse para delimitar una zona de seguridad alrededor de los brazos de selección y clasificación automatizados.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48", 60", 72"
    Profundidades: 2", 4"
    Alturas: 24", 36", 42"

    • Barrera de acero diseñada para proteger los equipos del impacto de vehículos y peatones.
    • Disponible en varias alturas, con una barra central opcional para una mayor protección.
    • Acabado con una capa de polvo amarillo de seguridad de alta visibilidad para una mejor visibilidad.


    Esta familia está diseñada como una solución de seguridad para almacenes con montaje en suelo, que protege estanterías, materiales y equipos del paso de vehículos y personas. Para utilizar este modelo, simplemente insértelo en su proyecto y especifique el ancho, la altura y el diámetro de la barra. Al seleccionar la casilla "ADD_Center Bar" se incluirá una barra central adicional para mayor protección. Los orificios de montaje son visibles al observar con detalle.
    Especificaciones
      • Built from fully welded steel for maximum strength
      • Equipped with two base plates, each featuring four pre-drilled holes for secure lag-down installation
      • A center rail required on all 42" tall units to meet OSHA compliance standards
      • Coated with a durable, high-visibility safety yellow powder coat
      • Also offered with a polished 204 stainless steel finish for specific applications
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Machine_Guard_Industrial_Safety_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSafety Specialties
    • Número OmniClass23-21 33 00
    • Título OmniClass Industrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings