Publique sus productos
Cabinet Angled Leg Laminate Panel
Cabinet Angled Leg Laminate Panel

    Cabinet Angled Leg Laminate Panel

    Traducido por Google,
    Panel de pata en ángulo laminado de plástico

    Los paneles con patas en ángulo se utilizan para sujetar superficies de trabajo donde no se utilizan armarios bajos. Son útiles cuando la superficie de trabajo necesita soporte, pero se desea mantener el espacio libre para personas sentadas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 24", 30"
    Profundidades: 1"
    Alturas: 29", 33", 35", 41"

    • El precio está INCLUIDO en el modelo.
    • Se utiliza para apoyar superficies de trabajo donde no se desea ningún armario.
    • Diseñado para permitir fácilmente el montaje del panel posterior.


    La línea de muebles de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo de Revit se crea para reflejar su contraparte real. Una vez cargado, cada modelo cuenta con diversos parámetros que permiten manipular y personalizar fácilmente diversos aspectos del diseño sin necesidad de volver a cargar un catálogo de tipos. Diseñado para la versatilidad, este gabinete cuenta con un estante ajustable y ofrece ajustes sencillos de parámetros para seleccionar tiradores, tipos de puerta y zócalos, garantizando una adaptación perfecta a cualquier estilo de diseño. Su compatibilidad con el software Revit permite actualizaciones dinámicas de presupuestos, agilizando la planificación y el presupuesto del proyecto. Los herrajes de alta calidad, que incluyen guías deslizantes con rodamientos de bolas de extensión completa y opciones de cierre suave, garantizan un funcionamiento fluido y una gran funcionalidad en cualquier entorno. Entre estas características se incluyen:
    • Manipular tamaños rápidamente
    • Opciones de zócalo
    • Estilos de puertas
    • Tipos de manijas
    • Opciones de bloqueo
    • Opciones de parte superior en ángulo
    • Opciones de materiales
    Además, cada modelo incorpora una gran cantidad de información, incluyendo un presupuesto para el peor escenario posible que se actualiza dinámicamente al manipular el modelo en Revit. Esto permite al diseñador y al cliente comprender rápidamente dónde se está invirtiendo el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada si la necesita. Este nivel de flexibilidad, combinado con un alto nivel de información, es precisamente lo que BIM busca.
    Especificaciones
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Panel_Leg_Angled_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniClass Wood Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings