Publique sus productos
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage

    Bins Wall-Mounted Storage

    Traducido por Google,
    Almacenamiento de pared con persianas para contenedores en voladizo

    Los paneles con persianas se pueden usar junto con contenedores en voladizo para crear soluciones de almacenamiento flexibles para prácticamente cualquier espacio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 36", 48"
    Profundidades: 7/16"
    Alturas: 19", 61"

    • Los paneles con persianas se pueden usar para crear soluciones de almacenamiento flexibles para prácticamente cualquier espacio.
    • Cuelga recipientes de plástico o malla al alcance para una selección rápida de piezas y herramientas
    • Disponible en gris o blanco ostra


    Para usar esta familia, simplemente insértela en su proyecto y seleccione el ancho y alto deseado; la familia ajustará y colocará automáticamente el número correcto de persianas. Utilice la familia de contenedores de plástico para colocar los tamaños y cantidades deseados de contenedores en el panel.
    Especificaciones
      • 16 gauge cold-rolled steel
      • Gray or Oyster White powder coat finish
      • Load capacity up to 1000 lbs.
      • Accepts all sizes of plastic or mesh bins (sold separately)
      • Can be mounted to any suitable wall surface
      • Mounting hardware not included
      • Additional rods, shelves, and hanger accessories available on request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Panel_Louver_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniClass Commercial Storage Racking
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings