Publique sus productos
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack

    5 Panel Steel Art Rack

    Traducido por Google,
    Estante de almacenamiento de arte extraíble de 5 paneles

    Este estante extraíble de 5 paneles protege y almacena valiosas obras de arte enmarcadas. Cada panel admite obras de arte en ambos lados de la malla de alambre y no emite compuestos químicos que puedan dañar las obras.

    Tamaños estándar
    Anchos: 62"
    Profundidades: 61", 73", 85", 97"
    Alturas: 84", 96", 106"

    • Almacenamiento de arte en paneles para museos o programas de arte escolares.
    • El precio está incluido con el modelo seleccionado.
    • Equipado con 5 paneles de almacenamiento extraíbles de deslizamiento suave.


    Proteja sus valiosas obras de arte enmarcadas con este estante extraíble de cinco paneles. Este estante cuenta con un acabado pintado de alta calidad, libre de emisiones químicas nocivas y COV, lo que garantiza un entorno seguro tanto para los usuarios como para los objetos sensibles almacenados. Otras características incluidas:
    • Los paneles son de doble cara, lo que permite colgar obras de arte en ambos lados.
    • Incluye cinco paneles de almacenamiento de malla de alambre duraderos por estante
    • Diseñado para anclaje al suelo (herrajes de anclaje no incluidos)
    • Viene con instrucciones de montaje detalladas para una fácil instalación.
    Especificaciones
    • Construction
      • Depth Options: 61", 73", 85", 97"
      • Height Options: 84", 96", 106"
      • Features five smooth-gliding pull-out panels.
      • Each art panel features a steel wire mesh for hanging prints, canvas, frames, and more.
      • All metal is coated with a non-VOC emitting powder coat that is safe for art preservation.
      • Panels are spaced 12" apart center-to-center with 10" of clearance between panels.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Art_5_Panel_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosPreservation, Flat File, Security
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)107
    • Ancho (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)98
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Racks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings