Publique sus productos
Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack

    Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack

    Traducido por Google,
    Aparcabicicletas de pared y techo con brazos deslizantes

    Nuestro portabicicletas compatible con candado en U más eficiente en el espacio se adapta a hasta nueve bicicletas por sección de dos metros y medio. Simplemente deslice otras bicicletas a un lado para facilitar la carga o descarga.

    Tamaños estándar
    Anchos: 8'6"
    Profundidades: 26", 16"
    Alturas: 8'

    • Precio incluido en modelo
    • Acabado en acero galvanizado
    • Montaje en pared o techo
    • Se requiere una altura mínima de techo de 97"
    • Almacena hasta nueve bicicletas por unidad de 8 pies


    Los sistemas modulares de almacenamiento de bicicletas almacenan bicicletas de forma segura para estacionamiento temporal o a largo plazo. Cada producto se puede ampliar para adaptarse a sus objetivos de espacio o capacidad de almacenamiento. Las características incluyen:
    • Almacenamiento exclusivo y seguro para bicicletas
    • El diseño modular se adapta a casi cualquier espacio
    • Opciones de acabado de acero galvanizado, inoxidable o con recubrimiento en polvo
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporada, incluidos enlaces a información más detallada en caso de que la necesite. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que BIM debe ser.
    Especificaciones
    • Dimensions
      • 96" standard length, 97" minimum ceiling height, 50" required depth for bikes with additional 36" aisle recommended
      • 9 bikes per 8-foot unit
      • 12-gauge galvanized steel trolley track
      • Stainless steel trolley assembly
      • 1" 16-gauge arms
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Bike_Sliding_Hook_Wall_Ceiling_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosBike Storage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)86
    • Profundidad (pulgadas)2616
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings