Publique sus productos
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack

    Athletic Equipment Cantilever Rack

    Traducido por Google,
    Estante de almacenamiento de equipo deportivo

    Este estante voladizo permite almacenar de manera eficiente balones de baloncesto, balones de voleibol y otros equipos deportivos. Este práctico sistema de estanterías también puede almacenar hombreras de fútbol y otros equipos deportivos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36", 48"
    Profundidad: 15"
    Alturas: 42", 84'

    • Organiza tu gimnasio o vestuario con este sistema flexible
    • El diseño de estanterías con rieles abiertos sostiene el equipo y al mismo tiempo permite el flujo de aire, lo que reduce los olores.
    • Los rieles también se pueden utilizar para colgar camisetas y otras prendas.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto y utilice la herramienta de alineación para conectar los estantes a una pared. ENTER_Rail Width se puede utilizar para especificar el ancho del sistema. MODIFY_42" Height y MODIFY_84" height harán que el sistema crezca y agregue más estantes. Esta familia incluye precios y pesos aproximados.
    Especificaciones
    • Wall Posts
      • Constructed from furniture-grade steel
      • Posts measure 1 1/2" by 1"
      • All posts are 42" in length. 84" high units with two 42" posts
      • Finish with a high-quality black powder coat
      • Wall mounting hardware is not included
      Shelf Rails
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Cantilever_Athletic_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosAthletic Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-17
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCantilever Storage Racks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings