Publique sus productos
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving

    Mini Rack Steel Shelving

    Traducido por Google,
    Sistema de mini estanterías

    Este sistema de estanterías mini le permite almacenar productos y mercancías en áreas como almacenes, centros de distribución y talleres de reparación. Este sistema de estanterías se monta rápidamente y será una gran incorporación a sus proyectos industriales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 12", 15", 18", 24", 30"
    Alturas: 39", 51", 75", 87", 99", 111", 123"

    • Se utiliza para almacenar productos en un entorno industrial como: almacenes, departamentos de repuestos, etc.
    • Disponible como estantería abierta, cerrada o móvil.
    • Configurable con una unidad inicial o complementaria
    • Opciones para añadir ruedas y puertas.


    Para utilizar esta familia, introdúcela en tu proyecto desde la aplicación Fetch. En el panel de propiedades, en construcción, puedes introducir el número de estantes deseados. Justo debajo puedes elegir entre un mueble adicional o de arranque. A continuación, elige entre las dos opciones de tener un montante abierto o cerrado. Las últimas modificaciones en construcción son añadir puertas y ruedas. Por último, en dimensiones, puedes introducir el ancho y la altura que desees, y para la profundidad puedes elegir entre las dos opciones.
    Especificaciones
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in ROU 041 Beige
      • Three different configurations: Open, Closed, and Mobile shelving
      • Options to have a starter or add-on unit
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Mini_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings