Publique sus productos
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack

    Mobile Dunnage Rack

    Traducido por Google,
    Estante móvil para estiba

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48", 60"
    Profundidades: 18", 24", 30"
    Altura: 12"

    • Servicios de alimentación y almacenamiento en almacenes para la manipulación móvil de ingredientes a granel.
    • Disponible en anchos de 36", 48" y 60" para una planificación de diseño flexible.
    • Profundidades de 18", 24" y 30" con una altura de 12" para un acceso de bajo perfil.
    • El diseño de la estantería móvil permite un fácil reposicionamiento en espacios activos.


    Disponible en anchos de 36", 48" y 60", profundidades de 18", 24" y 30", y una altura de 12", esta familia ofrece dimensiones flexibles para adaptarse a una amplia gama de diseños de almacenamiento y requisitos de espacio. Además de estas configuraciones estándar, la inclusión del parámetro CUSTOM_Dimensions permite a los usuarios ajustar aún más el tamaño general, lo que hace que la familia sea altamente adaptable a las condiciones y necesidades de diseño únicas de cada proyecto. A diferencia de las estanterías tradicionales, su diseño abierto tipo caja de almacenamiento está optimizado para guardar mercancías, materiales o contenedores voluminosos que requieren espacio libre en el suelo, una ventilación adecuada y un acceso rápido. La base móvil integrada mejora la funcionalidad al permitir un fácil reposicionamiento dentro del espacio, lo que la hace especialmente eficaz en entornos dinámicos como almacenes, depósitos, áreas de servicio y plantas de producción. En resumen, esta familia está diseñada para apoyar flujos de trabajo eficientes, mejorar la accesibilidad y mantener zonas de almacenamiento más limpias y organizadas.
    Especificaciones
    • Dimensions:
      • Available widths: 36", 48", and 60"
      • Available depths: 18", 24", and 30"
      • Overall height: 12"
      • Multiple size combinations available to suit space planning and storage requirements
      Construction:
      • Low-profile dunnage rack design for elevated storage and floor clearance
      • Mobile configuration supports easy repositioning within operational spaces
      • Compact 12" height allows for efficient use in constrained storage areas
      • Suitable for storing bulk items, supplies, and equipment off the floor
      Applications:
      • Ideal for warehouses, food service areas, stock rooms, and utility spaces
      • Supports organized storage in commercial and institutional environments
      • Useful in Revit-based design workflows for storage layout planning and equipment coordination
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Mobile_Dunnage_SST
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Storage Equipment