Publique sus productos
Fire Rated Safe
Fire Rated Safe

    Fire Rated Safe

    Traducido por Google,
    Caja fuerte resistente al fuego

    Esta caja fuerte está diseñada para guardar documentos confidenciales u objetos de valor bajo un código de seguridad. Se encuentran con mayor frecuencia en hogares urbanos, oficinas, tiendas minoristas, etc. Esta caja fuerte es resistente al fuego y al agua y a los impactos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30 1/2"
    Profundidad: 25 1/2"
    Alturas: 64 1/4"

    • Se utiliza más comúnmente para mantener documentos personales o objetos de valor seguros.
    • Disponible con estantes y cajones con cerradura con llave para mayor seguridad.
    • Esta caja fuerte es resistente al agua, a los impactos y al fuego.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y colóquela en la ubicación deseada. En la sección de construcción, encontrará la opción para agregar la puerta; cuando esta casilla no está marcada, puede ver el estante y el cajón que se encuentran en el interior.
    Especificaciones
      • Fully welded steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Explosion-tested, impact and water resistant, and fire protection for paper documents
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Safe_Fire_Rated_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 22 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSafes