Publique sus productos
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating

    Fixed Auditorium Seating

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Asientos fijos del auditorio

    Las butacas fijas para auditorio ofrecen asientos cómodos y elegantes para el público en auditorios, teatros y salas de conferencias. Con un acolchado suave, soporte ergonómico y una gama de opciones personalizables, estas butacas mejoran la experiencia general, garantizando una comodidad prolongada durante presentaciones o conferencias. El tapizado de las butacas realza la estética del espacio y ofrece durabilidad y fácil mantenimiento para un uso prolongado. Además, el diseño fijo garantiza estabilidad y una distribución adecuada, optimizando la capacidad de asientos y maximizando el uso del espacio disponible.

    Tamaños estándar
    Anchos: 19", 20", 21", 22", 23", 24"
    Profundidades: 15 1/2", 16 7/8", 18 1/2"
    Alturas: 35 1/4"

    • Los asientos fijos del auditorio ubican de manera cómoda y eficiente a los miembros de la audiencia en auditorios, teatros, salas de conferencias y salas de reuniones.
    • Mesa auxiliar opcional para usuarios diestros y zurdos para tomar notas y trabajar en tareas de clase.
    • Personalice sus asientos para que combinen con su espacio con paneles laterales personalizados, colores de asiento y respaldo y opciones de tapizado.


    Esta familia está diseñada para configurarse mediante los parámetros fáciles de usar de la ventana de propiedades de Revit. Tras colocar la familia en el proyecto, introduzca el ancho deseado (distancia entre los reposabrazos) y la separación adecuada para maximizar la visibilidad del público. Los parámetros de la categoría Construcción ofrecen más opciones, como mesas auxiliares, portavasos y paneles laterales. Esta familia también incluye varios parámetros de material para ajustar la estética general de las sillas del auditorio. Las opciones de material incluyen el color del recubrimiento en polvo del marco, el color del plástico del asiento y el respaldo, el laminado del panel lateral, el laminado de la mesa, los cantos y la tela de tapicería. La tela incluida es una tela base que se puede editar fácilmente añadiendo una muestra en el campo de imagen del editor de materiales. Consulte el PDF adjunto con las opciones de acabado para obtener más información sobre los materiales y colores disponibles.
    Especificaciones
    • Construction
      • Seating may be floor or riser mounted with upright support assemblies and upholstered seat and back
      • Available spacings: 19", 20", 21", 22", 23", 24" center-to-center
      • Available in three pitch positions for maximizing audience sight lines: 16°, 20°, and 24°
      • Seat is constructed of 7-ply molded plywood bonded to 2" or 3" urethane foam, bonded to upholstery fabric
      • Injection-molded or wood back assembly seals inner seat construction
      • Integrated seat pivot assembly includes a 5/8" diameter full-width axel
      • Frame constructed of 1-1/2" diameter 16-gauge steel supports welded to top and bottom plates and finished with a high-quality powder coat
      • Plastic or wood armcap is mounted to the top place of the upright frame and can include an optional cupholder
      • Optional self-storing side table construction from 13-ply baltic birch plywood and finished with high-pressure melamine laminate and PVC edgebanding
      • Seat numbers, row markers, and ADA removable units available on request
      • Optional aisle lights, power, and data ports available on request
      • Hardwired aisle lights meet New York City guidelines for theatre safety lighting
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Seat_Auditorium_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating