Publique sus productos
Corner Table Polypropylene Seating
Corner Table Polypropylene Seating

    Corner Table Polypropylene Seating

    Traducido por Google,
    Mesa de esquina con asientos en tándem

    Esta mesa está diseñada para funcionar con asientos en tándem para crear configuraciones de asientos en forma de L y U. La mesa mide 30" por 30" e incluye todo el hardware necesario para sujetarla en múltiples sistemas de asientos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30"
    Profundidad: 30"
    Alturas: 15 5/8"

    • Mesa de esquina diseñada para trabajar con asientos en tándem de polipropileno.
    • Se utiliza para crear disposiciones de asientos en forma de L y U.
    • Acabados de pintura en polvo y laminado de alta presión de alta calidad.


    Esta familia está diseñada para entregar productos terminados con algunos parámetros fáciles de configurar de manera eficiente. Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch. Use los parámetros en la categoría Construcción del panel de propiedades para ingresar la cantidad de posiciones, tapizados y opciones de tabla en línea. La familia se escalará y ajustará automáticamente para coincidir con las opciones especificadas. Use los parámetros de material en la categoría Materiales y acabados para ajustar los colores y materiales de la familia a su gusto. Descargue la biblioteca de materiales incluida para aprovechar nuestros materiales PBR de alta calidad creados especialmente para este producto.
    Especificaciones
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Seat_Tandem_Corner_Table_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-17
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating