Publique sus productos
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating
Lounge Armrests Polypropylene Seating

    Lounge Armrests Polypropylene Seating

    Traducido por Google,
    Asientos tipo lounge en polipropileno con apoyabrazos en tándem

    Los asientos en tándem se utilizan en cualquier entorno en el que los miembros de la audiencia deban estar sentados de forma eficiente, como auditorios, salas de reuniones y salas de conferencias. Los apoyabrazos adicionales garantizan la comodidad de los ocupantes. Las mesas en línea opcionales permiten trabajar cómodamente en puestos de conferencias y reuniones informativas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 17", 28", 44", 50", 66", 72", 74", 94", 116"
    Profundidad: 23"
    Alturas: 33"

    • Los asientos conectados en tándem se utilizan comúnmente en auditorios, salas de reuniones, salas de conferencias y otros entornos donde los miembros de la audiencia necesitan estar sentados de manera eficiente.
    • Los asientos de polipropileno de alta calidad son duraderos y fáciles de limpiar.
    • Los apoyabrazos adicionales crean un asiento cómodo durante períodos de tiempo prolongados.
    • Los asientos tapizados opcionales y las mesas en línea crean superficies convenientes para que los estudiantes o el personal guarden notas y otros elementos pequeños.


    Esta familia está diseñada para entregar productos terminados con algunos parámetros fáciles de configurar de manera eficiente. Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch. Use los parámetros en la categoría Construcción del panel de propiedades para ingresar la cantidad de posiciones, tapizados y opciones de tabla en línea. La familia se escalará y ajustará automáticamente para coincidir con las opciones especificadas. Use los parámetros de material en la categoría Materiales y acabados para ajustar los colores y materiales de la familia a su gusto. Descargue la biblioteca de materiales incluida para aprovechar nuestros materiales PBR de alta calidad creados especialmente para este producto.
    Especificaciones
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Seat_Tandem_Lounge_Armrests_PPL
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating