Publique sus productos
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating

    Lounge Seating

    Traducido por Google,
    Asientos de salón

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 38", 52", 60", 68", 74"
    Profundidad: 28"
    Altura: 32"

    • Ideal para hostelería, sanidad y zonas de descanso en oficinas.
    • La gama modular admite configuraciones individuales, de dos plazas y de sofá.
    • Las pantallas de privacidad opcionales proporcionan separación acústica y visual.
    • Los brazos giratorios opcionales para tabletas mejoran la funcionalidad de las áreas de espera.


    El sistema modular de asientos para salones y salas de espera está diseñado para interiores públicos flexibles y confortables. La colección incluye sillas, sofás de dos plazas, sofás y opciones bariátricas, lo que facilita la configuración de vestíbulos, salas de espera de centros de salud, salas de trabajo colaborativas y recepciones. Las mamparas de privacidad opcionales proporcionan separación visual y acústica en espacios abiertos. Con múltiples opciones de brazos, mesas, acabados y tapicerías, este sistema de asientos se adapta tanto a las necesidades funcionales como a las de diseño, manteniendo una estética elegante y coherente en toda la gama de productos.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Features a durable stainless steel base for the legs and a comfortable foam cushion, upholstered in long-lasting fabric for enduring style and support.
      • Offered in a versatile range of models, including single seating, loveseats, and bariatric options with separating arms.
      • Includes an optional privacy panel to enhance personal space while providing visual and acoustic separation in open environments.
      • Option to add a swivel tablet for convenient, flexible worksurface support in lounge and collaborative settings.
      • Ideal for simplifying layout specification across lobbies, healthcare waiting areas, collaborative lounges, and reception spaces.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Seating_Lounge_UPH
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)28
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating