Publique sus productos
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage

    Rolled Blueprint Storage

    Traducido por Google,
    Estante para planos enrollados

    Mantenga los documentos enrollados en orden con esta versátil estantería que viene en una variedad de dimensiones. Los estantes pueden venir con divisores para un mejor almacenamiento de papel enrollado o sin divisores para permitirle personalizar su uso.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 30", 36"
    Alturas: 36", 76"

    • Ideal para uso en estudios de arquitectura, oficinas de construcción, estudios de diseño.
    • Las opciones disponibles incluyen ruedas, espacio de trabajo y divisores de estantes
    • El número de estantes cambia dinámicamente para adaptarse al tamaño de la unidad
    • Material principal: acero con recubrimiento en polvo


    Nuestros sistemas de almacenamiento de planos 5D BIM vienen en una variedad de opciones de almacenamiento, que incluyen:
    • estantes, cubículos o cajones
    • altura completa, altura de la superficie de trabajo o móvil
    • almacenar enrollado o plano
    Nuestra unidad Flat File le permite simplemente seleccionar el tamaño de papel que desea almacenar y el tamaño del gabinete se escalará en consecuencia. La unidad viene en opciones de 5 o 10 cajones sin soporte, con un zócalo de 6 pulgadas o una base de 20 pulgadas. Los estantes enrollados para planos y archivos planos actúan como una excelente solución para los materiales que deben almacenarse de maneras específicas. La estantería viene en una variedad de dimensiones, y los estantes planos enrollados pueden venir con ruedas o un espacio de trabajo en la parte superior.
    Especificaciones
    • Cabinet
      • Vertical uprights made of 18 gauge steel.
      • Comes with flush bottom, one bottom kick plate, or 20" tall stand.
      • Units come with a closed back.
      Shelves
      • Adjustable on 1-1/2" increments
      • 450 lb. weight capacity
      • Entire unit max capacity 1500 lbs.
      • Shelf thickness: 1"
      Finish
      • Non-off-gassing powder coat.
      • See Finish Options PDF for more available color sections
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelves_Blueprint_Rolled_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago