Publique sus productos
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage

    Combination Blueprint Storage

    Traducido por Google,
    Almacenamiento combinado de planos

    El almacenamiento combinado de Blueprint proporciona amplios estantes planos para almacenar dibujos activos de forma segura. Las iteraciones anteriores o los proyectos cerrados se pueden mover a los cubículos enrollables para un almacenamiento eficiente y de fácil acceso.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48"
    Profundidades: 24", 36"
    Alturas: 7' 3"

    • Ideal para aplicaciones en entornos corporativos y empresas de diseño.
    • Los estantes y cubículos combinados brindan un almacenamiento seguro y eficiente para sus dibujos y diagramas importantes.
    • Elija entre dos configuraciones: cubículos verticales o estantes y cubículos combinados.


    Esta unidad de almacenamiento de planos combinados es un sistema de estanterías de 4 postes especialmente configurado, ideal para su uso en entornos corporativos y en empresas de diseño. Elija entre dos opciones de configuración para seleccionar la configuración de combinación de estantes y cubículos de 48" de ancho y 36" de profundidad, o la configuración de cubículos verticales de 36" de ancho y 24" de profundidad. Todas las unidades miden 7' 3" de altura e incluyen un panel trasero. Las puertas dobles opcionales con cerradura también se incluyen en esta familia. Se pueden unir varias unidades comenzando con una unidad con MODIFY_Starter marcado. Desmarque ADD_Right Upright y alinee una unidad con MODIFY_Adder Repita este proceso hasta alcanzar el número de unidades deseado.
    Especificaciones
    • Construction
      • Complies with SMA and ANSI MH 28.1-1982
      • Uprights made of 18 gauge steel.
      • Shelves and accessories are vertically adjustable on 1" centers.
      • All shelves made of 18 gauge steel with a 1-3/16" vertical face on all sides.
      • All corners and edges are welded and ground smooth
      • Optional doors are fully welded 116 gauge steel and equipped with three 5-knuckle hinges.
      • To finish, the steel is cleaned and primed, then coated with a high-grade polyester powder coat. See Finish Options for all available colors
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_4-Post_Blueprint_Combo_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS