Publique sus productos
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving

    Bins Cantilever Shelving

    Traducido por Google,
    Estantería de almacenamiento de contenedores en voladizo

    Las estanterías voladizas para contenedores son una excelente solución de almacenamiento cuando se necesita un fácil acceso a piezas o herramientas pequeñas. Los contenedores o estantes también se pueden inclinar 10 grados para mantener las piezas frescas más cerca del operador. El ancho estándar de 33,7" garantiza un ajuste perfecto de los contenedores de tamaño estándar.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 33,7", 36"
    Profundidades: 13", 14", 15", 16", 17", 18"
    Alturas: 42", 66", 78", 84", 90"

    • Se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluido el embalaje y el montaje.
    • Lleva piezas pequeñas y existencias a los trabajadores de forma rápida y eficiente
    • Los estantes y los contenedores se pueden instalar planos o inclinados
    • Los accesorios opcionales incluyen dosel superior, paneles finales de acrílico e iluminación superior


    Cuando se necesita un fácil acceso a piezas pequeñas o herramientas, las estanterías para contenedores en voladizo son una excelente solución de almacenamiento. Los contenedores o estantes se pueden inclinar 17 grados para mantener las piezas frescas más cerca del operador. Los estantes y las papeleras también se pueden instalar planos. El ancho estándar de 33,7" garantiza un ajuste perfecto de los contenedores de tamaño estándar. Nuestros productos se pueden personalizar con varios accesorios, como toldos superiores, paneles finales de acrílico e iluminación superior, lo que le facilita encontrar lo que necesita cuando trabaja rápidamente en un proyecto. Para usar, coloque el modelo y seleccione el ancho, la profundidad y la altura deseada. Use las opciones en "construcción" en el panel de propiedades para modificar los estantes y contenedores, y agregar o quitar accesorios adicionales.
    Especificaciones
    • Frame Construction
      • 2 vertical uprights made of 14 gauge steel
      • Uprights are 2" deep with a 1 1/4" face
      • Fully welded frame with 16 gauge sway supports
      • Standard width of 33.7" efficiently fits standard industrial storage bins
      • Shelf slots run up the entire upright at 1" intervals
      • Total weight capacity is 500 lbs for single-sided units and 1050 lbs for double-sided units
      • Base supports are seismiclly rated and include 3/8" levelers
      Bin Rail Construction
      • One piece of cold-rolled 16 gauge steel
      • Integrated mounting brackets are compatable with frame mounting points
      • Top surface enables the use of standard hanging bins
      • Slot on the face for use with wall accessories or peg board hooks
      Shelf Construction
      • Single-piece of folded 16 gauge steel
      • Front, rear, and sides are turned up 90 degrees to create a tray-like shelf
      • Shelves have integrated shelf brackets and are capable of two-position mounting
      • Shelves may be mounted level or at 17 degree slope
      Canopy Construction
      • Folded from a single piece of 18 gauge cold-rolled steel
      • Edge thickness of 3/4"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Cantilever_Bin_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioABS
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS