Publique sus productos
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Traducido por Google,
    Estanterías de flujo por gravedad

    Las estanterías con rodillos inclinados facilitan el embalaje y el montaje al llevar las cajas y otros artículos directamente a los trabajadores. Los estantes también se pueden instalar como planos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 48", 96", 120", 144"
    Profundidades: 96", 108"
    Alturas: 72" - 336"

    • Las estanterías dinámicas de calidad industrial se utilizan en almacenes de preparación de pedidos y talleres de montaje.
    • Lleve rápidamente nuevo inventario directamente a los trabajadores con estantes de rodillos en ángulo
    • Altamente configurable para satisfacer necesidades o espacios personalizados


    Las estanterías de flujo por gravedad se utilizan con frecuencia en entornos donde las necesidades de inventario son rápidamente accesibles. Ya sea seleccionando pedidos para envío o manteniendo un suministro constante de piezas para ensamblar, los estantes con ruedas aumentan la productividad y la comodidad del trabajador. Para usar, simplemente coloque la familia en un proyecto abierto. El ancho y la altura son ajustables en incrementos de 1". Los usuarios también pueden seleccionar la cantidad de estantes deseados y agregar ruedas a una unidad para facilitar la movilidad.
    Especificaciones
    • Construction
      • Frame made from 12 gauge roll-formed steel
      • Sway braces at top and bottom of frame
      • Roller tracks integrated into shelf frame
      • All shelves include a low front rail, not nuts and bolts, and a durable construction
      • Shelves shown at recommended 5-degree slope
      • Optional casters for mobile shelving unit
      • Standard powder coat colors are available in blue or green
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Gravity_Rollers_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlow Storage Racks
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT