Publique sus productos
Modular Book Laminate Cubbie Bench
Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Traducido por Google,
    Banco de libros de una o dos caras

    El banco modular para libros con estanterías educativas permite almacenar libros fácilmente y también funciona como asiento estable. Esta unidad viene en cuatro tamaños diferentes e incluye una opción de un solo lado con cojines de dos pulgadas y una opción de almacenamiento de dos lados sin cojines.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48"
    Profundidades: 18", 22,75"
    Alturas: 18", 20"

    • Almacena libros de forma segura y los protege de la suciedad y el tránsito peatonal dentro de la biblioteca o el aula.
    • Estos bancos para libros se utilizan principalmente en aulas, bibliotecas y cualquier otra instalación que requiera estantes y asientos adicionales.
    • Este modelo incluye cuatro tamaños diferentes con compartimentos de almacenamiento de uno o dos lados.


    El banco modular para libros con estanterías educativas está diseñado para almacenar libros educativos. Está diseñado para proporcionar espacio adicional en las secciones del compartimento inferior y, al mismo tiempo, proporcionar asientos en la parte superior para maestros y niños. Los divisores separan los compartimentos para proporcionar tres espacios para libros en la parte delantera y trasera. Para utilizar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y luego haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. Hay dos tipos disponibles en esta familia. Puede elegir entre un banco para libros de una sola cara (3 compartimentos con un cojín) o de dos caras (seis compartimentos). En el explorador de propiedades en construcción, encontrará el botón para alternar entre el banco para libros de una y dos caras.
    Especificaciones
      • Solid, sturdy, plywood constructed frame
      • Paint or laminate finish
      • Durable design to protect from damages by light, fire, or water events
      • Book bench has integrated storage compartments for book organization
      • Includes a soft cushion on the single sided book bench option
      • Book bench has four different sizes for preferred design
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSSG_Shelving_Modular_Book_Bench
      • Familia de productoEducation
      • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-01-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalLaminado
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • Clasificación IFC Muebles
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Furniture
      • CSI UniFormat II CódigoE20
      • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS