Publique sus productos
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving

    Gondola Open Bay Retail Shelving

    Traducido por Google,
    Estantería comercial Gondola Open Bay

    Las estanterías Gondola Open Bay son ideales para cualquier farmacia o tienda minorista. Su diseño abierto facilita una mejor ventilación y visibilidad que las estanterías cerradas tradicionales, lo que aumenta la seguridad y el flujo de aire. Las pestañas de los estantes están espaciadas a intervalos de 1" y aceptan una amplia gama de estantes y otros accesorios. Este producto está disponible en anchos y alturas personalizados para adaptarse a cualquier configuración única.

    Tamaños estándar
    Anchos: 16", 32", 48"
    Profundidades: 8 15/16", 16 3/4"
    Alturas: 84"

    • Las estanterías abiertas con base en góndola son ideales para tiendas, farmacias y otras aplicaciones minoristas.
    • El diseño abierto permite mejores líneas de visión, lo que aumenta la seguridad en comparación con las estanterías tradicionales con respaldo cerrado.
    • Los paneles de los extremos opcionales incluyen más crestas para colgar estantes, barras para prendas y otros accesorios.


    Este producto está diseñado para usarse en farmacias y otros establecimientos comerciales minoristas. El modelo incluye todos los tamaños estándar del fabricante, así como una opción para ingresar sus propios anchos y alturas personalizados. Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch, luego use los parámetros en el navegador de propiedades para ingresar dimensiones y agregar o quitar accesorios como paneles de los extremos y un panel superior. Se pueden ingresar dimensiones personalizadas marcando el parámetro "CUSTOM_Dimensions"; esto le permitirá ingresar cualquier ancho y altura que desee para una solución personalizada que se ajuste a sus necesidades de almacenamiento.
    Especificaciones
    • Construction
      • Constructed in folded and welded steel with a high-quality powder coat finish
      • Choose from a huge range of powder coat colors from the RAL catalog
      • Shelves and other accessories mount at 1" intervals
      • Each post includes 2 leveling feet
      • Standard height of 84". Custom widths and heights available on request
      • Product is made exclusively in the United States
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Open_Bay_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMercantile Storage Assemblies
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings