Publique sus productos
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving

    Rivet Style Steel Shelving

    Traducido por Google,
    Estanterías estilo remache

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 42", 48"
    Profundidades: 12", 14", 16", 18", 24"
    Alturas: 24" - 144"

    • Ideal para aplicaciones de almacenamiento industrial y minorista.
    • Postes verticales de alta resistencia fabricados en acero de calibre 14 para una sujeción superior.
    • El exclusivo poste vertical en forma de "T" permite la instalación de dos vigas espalda con espalda.
    • Estantes ajustables en incrementos de 1-1/2" para soluciones de almacenamiento personalizadas.


    Este sistema de estanterías Rivet cuenta con postes angulares de calibre 14 con conexiones de remache, lo que garantiza la integridad estructural y un montaje sencillo sin necesidad de herrajes adicionales como clips o soportes. Este sistema destaca por su adaptabilidad, ofreciendo ajustes de altura en incrementos de 3,8 cm (1-1/2") para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento. Los usuarios pueden elegir entre múltiples opciones de revestimiento, incluyendo tablero de partículas, metal sólido, metal perforado y rejilla metálica, lo que proporciona flexibilidad en diseño y funcionalidad. Cada estante soporta pesos de entre 170 y 270 kg (375 y 600 libras), según su tamaño, lo que lo hace adecuado tanto para cargas ligeras como pesadas. Su elegante acabado garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión, realzando su atractivo estético y prolongando su vida útil en diversos entornos. Este producto resulta especialmente beneficioso para arquitectos y diseñadores que buscan integrar soluciones de almacenamiento eficientes y que ahorren espacio en sus proyectos.
    Especificaciones
    • Uprights
      • Angle Upright Post: 14 gauge steel, angle formation 1-15/32” x 1-15/32”, 1-1/2" centers with keyhole slots.
      • “T” Upright Post: 16 gauge steel, “T” formation, dimensions 3-11/32” x 1-15/16”, 1-1/2” centers with keyhole slots.
      Beams and Supports
      • Double Rivet Beam: 14 gauge steel, angle formation, 2-3/4” and 1” legs, two shoulder rivets on each end.
      • Low Profile Double Rivet Shelf Support: 14 gauge steel (normal), 11 gauge steel (heavy), 1-1/8” channel depth.
      • Front to Back Shelf Deck Support: 14 gauge steel, fits between double rivet beams for intermediate support.
      Shelf Decking Options
      • Particle Board Decking: 5/8” medium density, industrial grade, no nuts or bolts required.
      • Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, welded “BOX” with 1-5/16” profile.
      • Circle Perforated Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, 50% open pattern, 1-5/16” profile.
      • Wire Grid Shelf Decking: 1/4” powder-coated steel, 2” x 4” mesh pattern, average 150-pound capacity.
      • White Melamine Laminate Decking: 5/8" medium density, industrial grade particle board finished on all sides with high-pressure melamine laminate.
      Finish
      • All steel parts are cleaned in a multistage washer with a phosphate coating.
      • Industrial enamels applied with electrostatic spraying, withstands 250 hours salt spray.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Rivet_PCS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings