Publique sus productos
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display

    Slat-wall Gondola Display

    Traducido por Google,
    Estante de exhibición de paneles de listones

    Esta versátil góndola es un elemento de exhibición que se utiliza en tiendas para exhibir mercancía y accesorios. Se utiliza principalmente en supermercados, tiendas de ropa y calzado, farmacias y otros entornos comerciales. Ofrece un amplio espacio de almacenamiento y exhibición de productos, además de movilidad y flexibilidad, lo que permite reorganizar los estantes según sea necesario.

    Tamaños estándar
    Anchos: 51"
    Profundidad: 24"
    Alturas: 55"

    • La góndola es una de las opciones más populares que buscan los minoristas para optimizar su espacio de exhibición.
    • Estos proporcionan un fácil acceso a productos y mercancías, lo que permite a los clientes seleccionar artículos con facilidad.
    • Este diseño cubre toda la longitud de la góndola, maximizando el área de exhibición y brindando amplio espacio para exhibir productos.


    Esta estantería góndola de pared laminada se utiliza con mayor frecuencia en entornos comerciales y minoristas. Algunas de las ventajas de elegir estanterías góndola son su versatilidad, la optimización del espacio, la fácil accesibilidad y la flexibilidad. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En el explorador de propiedades, en la sección "Construcción", puede agregar colgadores a la izquierda o a la derecha. En Dimensiones, puede marcar la casilla "Dimensiones personalizadas" para introducir las dimensiones que necesite. La altura del estante también se puede ajustar al marcar "Dimensiones personalizadas".
    Especificaciones
      • Constructed with Anchor Core board
      • This four-sided design provides a large amount of display for products
      • Shelves load capacity: 50lb. per shelf
      • Panel and shelf are 3/4" thick
      • Slat-wall accessories are sold separately
      • Adjustable shelf integration
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Slatwall_CAR
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)55
    • Ancho (pulgadas)51
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 53 83
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCustom Retail Furniture