Publique sus productos
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving

    Wide Span Shelving

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Estantería de gran envergadura

    Wide Span Shevling está diseñado para recibir estantes de acero, paneles de madera contrachapada o cubiertas de alambre. Con la adición de cajones modulares, pueden almacenar tanto artículos voluminosos como piezas pequeñas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 48", 60", 72", 84", 96"
    Profundidades: 15", 18", 24", 30", 36", 48"
    Alturas: 60", 72", 84", 96", 120", 144"

    • Se encuentra con frecuencia en entornos industriales y de almacenes.
    • Almacena una gran variedad de artículos pesados y voluminosos.
    • El sistema de estanterías totalmente configurable se puede personalizar para adaptarse a sus necesidades específicas


    Este sistema de estanterías de amplio alcance está diseñado para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit creado para reflejar sus contrapartes del mundo real lo más fielmente posible. Utilice la familia de estanterías prefabricadas para visualizar sus soluciones de almacenamiento o utilice las familias de subcomponentes para crear su propia solución personalizada hasta el último estante. Nuestras estanterías de 4 postes incorporan opciones tanto de inicio como adicionales, lo que permite una variedad de configuraciones de estanterías. Todas las estanterías se ensamblan sin el uso de tuercas, pernos o clips y están disponibles tanto para una sola entrada (unidad de pared) como para doble entrada (almacenamiento espalda con espalda), lo que permite una máxima capacidad de archivo/almacenamiento con una mínima intrusión en el piso. Los estantes están disponibles en acero, madera contrachapada, metal corrugado y malla de alambre. Todas las unidades de estantes están diseñadas para la expansión y están disponibles como dispositivos móviles para una fácil conversión.
    Especificaciones
    • UprightsFormed from 2 inch square steel square sections. Uprights have keyhole slots on all sides for mounting shelves, wall braces, and other accessories.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet that interlock with inner wall of uprights.Beams are cold-rolled into a z-shaped profile for added strength and improved rigidity, preventing excess horizontal movement.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 48 inches to 96 inches sections on 1 inch increments
      • Depth: 15 inches to 48 inches on 1 inch increments
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      Finishes
      • High quality, scrath resistant powder coating.
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Wide_Span_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioContrachapado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPost-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText