Publique sus productos
Storage Computer Equipment

Storage Computer Equipment

Traducido por Google,
Almacenamiento de equipos informáticos educativos

Este centro de almacenamiento para equipos informáticos ofrece un amplio espacio de almacenamiento para dispositivos electrónicos, permite el flujo de aire y es un excelente escritorio para juegos. Esta unidad tiene un tamaño único, con la opción de un pedido personalizado si lo desea.

Tamaños estándar
Anchos: 42"
Profundidad: 30"
Alturas: 72"

  • Almacena de forma segura los dispositivos electrónicos y los protege de cualquier daño.
  • Estos centros de almacenamiento se utilizan principalmente en bibliotecas y espacios flexibles.
  • Este modelo incluye la opción de agregar puertas, cerraduras y estantes ajustables.


Este centro de almacenamiento de equipos informáticos está diseñado para un amplio espacio de trabajo y un almacenamiento cómodo. Está diseñado con rejillas de ventilación para un flujo de aire adecuado y que los sistemas no se sobrecalienten. Para utilizar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y, a continuación, haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En este modelo, puede optar por añadir puertas sobre los estantes y puede añadir una cerradura para mayor seguridad. En el explorador de propiedades en construcción, encontrará la opción de añadir puertas y cerraduras.
Especificaciones
    • Constructed of solid heavy laminate
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Storage hub includes a large desktop for monitors
    • Doors can be added or removed with adjustable shelves
    • Durbale design to protect from damage
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Storage_Computer_Equipment
  • Familia de productoMuseum
  • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)72
  • Ancho (pulgadas)42
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalLaminado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Computer Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS