Publique sus productos
Flex Classroom Table
Flex Classroom Table
Flex Classroom Table

    Flex Classroom Table

    Traducido por Google,
    Mesa de aula - Flex

    Esta mesa simple se encuentra a menudo en las aulas y otros entornos educativos. La forma de onda se puede usar de forma independiente o juntarse con otras para hacer varias formas y arreglos en el aula.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60"
    Profundidades: 30"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa de olas de forma única
    • Comúnmente utilizado en aulas y espacios de descanso educativos.
    • Se puede combinar con otras unidades para crear nuevas formas y arreglos en el aula.
    • Patas de altura ajustable de 17" a 30" de altura.


    El espacio de la mesa es un recurso indispensable en las aulas. Ya sea para usar como escritorio o como espacio de trabajo, estas mesas pueden adaptarse a cualquier necesidad de espacio en el aula. Úselo de forma independiente o combínelo con formas geométricas para crear configuraciones complejas, como mesas de trabajo para grupos más grandes, círculos socráticos y mucho más.
    Especificaciones
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Educational_Flex_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-23
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS