Publique sus productos
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table

    Rectangle Table Classroom Table

    Traducido por Google,
    Mesa educativa rectangular

    La mesa educativa rectangular está construida con un resistente tablero de partículas de grado industrial de alta densidad. Están fabricados con laminado de alta presión resistente a los arañazos y bordes redondeados para mayor seguridad.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 48", 60", 72"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 17"- 42"

    • La mesa educativa rectangular está especialmente construida y diseñada para uso funcional en el aula.
    • Las opciones incluyen altura ajustable estándar de 17" - 25" o 22" - 30" o altura de pie de 34" - 42" disponible
    • Opción de patas estándar o de servicio pesado disponible
    • Opción de ruedas giratorias con bloqueo disponible
    • Una variedad de acabados laminados disponibles


    El espacio de la mesa es un recurso indispensable en las aulas. Ya sea para usar como escritorio o como espacio de trabajo, estas mesas pueden adaptarse a cualquier necesidad de espacio en el aula. Úselo de forma independiente o combínelo con formas geométricas para crear configuraciones complejas, como mesas de trabajo para grupos más grandes, círculos socráticos y mucho más.
    Especificaciones
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Educational_Rectangle_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS