Publique sus productos
Science Table Classroom Table
Science Table Classroom Table

    Science Table Classroom Table

    Traducido por Google,
    Mesa de ciencias con tablero resistente a productos químicos

    Tamaños estándar
    Anchos: 60", 72"
    Profundidades: 24", 30"
    Alturas: 30"

    • Ideal para aulas de ciencias, laboratorios y entornos educativos.
    • Cuenta con una parte superior resistente a productos químicos de color negro de 1 1/4" de espesor para mayor durabilidad.
    • La cubierta de epoxi opcional de 1" ofrece una resistencia superior al calor y a las llamas.
    • Marco robusto de arce con 2 compartimentos para libros opcionales para mayor almacenamiento.


    La colección Science Table ofrece opciones versátiles y duraderas, diseñadas para entornos educativos donde la resistencia química es fundamental. Tres variantes de tablero ayudan a distinguir estas mesas:
    • Tableros Lamiante: Con un núcleo de tablero de partículas de 2,9 cm de espesor y una superficie laminada química negra de alta presión. Son ideales para entornos que requieren una superficie robusta y de uso general.
    • Tapas fenólicas: Con un grosor de 0,75", estas tapas están fabricadas con un compuesto de resina fenólica negra y fibra de celulosa, lo que ofrece alta resistencia a los productos químicos, la humedad y la abrasión. Son perfectas para laboratorios donde la durabilidad es crucial.
    • Tapas de epoxi: Las tapas de resina epoxi de 1” de primera calidad cuentan con una resistencia física y química superior, así como resistencia al calor y a las llamas, lo que las hace adecuadas para espacios de trabajo científicos avanzados.
    Cada mesa está construida con una sólida estructura de arce, lo que garantiza una base robusta. La incorporación de soportes para patas y niveladores mejora la estabilidad en superficies irregulares. Los compartimentos opcionales para libros ofrecen soluciones de almacenamiento para materiales educativos. Esta línea de productos está diseñada para satisfacer las exigentes exigencias de las aulas de ciencias, integrándose a la perfección en proyectos de Revit para arquitectos y diseñadores especializados en instalaciones educativas.
    Especificaciones
    • Construction
      • Maple Frame: Constructed of solid maple with earth-friendly UV finish.
      • Aprons: Solid maple, 13/16”D x 4 1/2”H with heavy-duty 13-gauge steel corner braces.
      • Options available with 2 book compartments.
      • Legs: Solid 2 1/4” maple legs with 5/16” hanger bolt, including leg boots and levelers.
      • Assembly: Unassembled specifications, with nuts and washers supplied.
      Table Tops
      • Laminate Tops: 1 1/4” thick particle board core with phenolic backer sheet and high-pressure black chemical laminate. 1 1/2" rounded corners.
      • Phenolic Tops: 3/4” thick black phenolic resin and cellulose fiber composite, high resistance to chemicals, humidity, and abrasions.
      • Epoxy Tops: Optional 1” epoxy resin top with 1/8” beveled edge, providing maximum physical and chemical resistance, as well as heat and flame resistance.
      Technical Specifications
      • Shipping Class: Frames: Density Based Class, Tops: 70.
      • Max. of 10 tables to a pallet, pallet weight: 65 lbs.
      • Epoxy tops require adhesive or silicone for attachment; screws not recommended.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Science_Book_Compartment_HRW
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles