Publique sus productos
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table

    Universal Workstation Stainless Steel Table

    Traducido por Google,
    Mesa de acero inoxidable

    Esta familia altamente flexible de mesas de acero inoxidable se puede configurar con una variedad de alturas de protector contra salpicaduras, opciones debajo de los estantes, ruedas opcionales y es ajustable en incrementos de 6" hasta 144" inclusive.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 35" - 36"

    • Mesa universal de acero inoxidable
    • Disponible con estante inferior o soportes de tubo.
    • Ruedas opcionales disponibles
    • Borde marino y variedad de alturas de salpicadero


    Esta mesa universal de acero inoxidable se adapta a prácticamente cualquier entorno y se configura para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento. Las mesas de estación de trabajo miden de 61 cm a 36 cm de ancho y de 61 cm a 91 cm de profundidad, en incrementos de 15 cm. La altura de la mesa se ajusta mediante patas roscadas. Disponemos de soportes para estantes o tubos. El protector contra salpicaduras es opcional, de 3,8 cm o 11,5 cm. También se puede añadir un borde marino por un módico precio.
    Especificaciones
    • Construction
      • Made from 14 gauge 300 series polished stainless steel
      • 1 1/2" diameter rolled edge on front
      • Gusset system recessed into hat channel to reduce lateral movement
      • Top reinforced with welded-on hat channel
      • Sound deadened between top and channels
      • Ends are turned down 90 degreees for flush installation
      • Legs 1 5/8" diameter
      • Tables 96" and longer come with six legs
      • Table 132" and longer come with eight legs
      Adjustable Shelf
      • Heavy gauge
      • Galvanized
      • Guesset welded at each corner
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_SST
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles