Publique sus productos
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Traducido por Google,
    Válvula de gas montada en plataforma

    Ideal para cualquier escuela o laboratorio profesional. Proporcione un suministro de gas constante y confiable para hasta 4 estaciones o instrumentos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 5 1/8", 8 3/8"
    Profundidades: 2", 5 1/8", 8 3/8"
    Alturas: 3 1/2"

    • Ideal para usar en cualquier entorno educativo o de laboratorio profesional.
    • Elige entre 2, 3 o 4 puntos de venta
    • Opciones de 90° y 180° disponibles para configuración de 2 salidas
    • Se monta fácilmente en la encimera con entrada hembra IPS de 3/8"


    Esta versátil familia de válvulas de gas puede agregar o quitar salidas de gas según sus necesidades. Seleccione un tipo para elegir entre 1 salida, 2 salidas a 90° y 180°, 3 o incluso 4 unidades de salida. Esta familia se basa en la cara y se puede aplicar directamente a la encimera que desee. El accesorio de manguera integral, recto y dentado está completamente modelado para proyectos listos para enlucir.
    Especificaciones
    • Construction
      • Deck mounted turret base with laboratory ball valve(s)
      • Non-removable straight seven serrated hose end
      • Center of hose end stands 2-1/16" off mounted surface
      • Forged brass, chrome plated body and lever handle
      • Interior of ball valve made with molded teflon seals
      • Convenient colored plastic index disk on handle
      Connections
      • 3/8" IPS female gas inlet
      • Includes 3/8" IPS mounting shank with locknut and washer
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Valve_Gas_Deck_Mounted_CHR
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 63 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Systems for Laboratory and Healthcare Facilities