Publique sus productos
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Traducido por Google,
    Unidad de elevación y recuperación vertical

    Los elevadores verticales facilitan y agilizan la búsqueda de la pieza que necesita. Ahorre espacio almacenando los artículos verticalmente. La bandeja motorizada recupera los artículos especificados y los descarga por el puerto de acceso frontal. Con hasta 30,5 m de espacio de almacenamiento vertical, esta unidad se puede configurar rápidamente para adaptarse a sus necesidades.

    Tamaños estándar
    Anchos: 1580 mm - 4380 mm
    Profundidades: 2312 mm - 4343 mm
    Alturas: 2550 mm - 30050 mm

    • Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) son perfectos para entornos industriales, de manipulación de materiales y de ensamblaje.
    • Aumente la eficiencia en la selección y el ensamblaje de piezas al minimizar el tiempo dedicado a buscar componentes.
    • Construido en acero recubierto de polvo de alta calidad, disponible en múltiples opciones de color.
    • Incluye una vista detallada del plano para ayudar con la colocación precisa de anclajes y montantes.


    Para configurar esta familia, simplemente seleccione el ancho de bandeja deseado entre once opciones disponibles, que van desde 1250 mm hasta 4050 mm, y elija una profundidad de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm u 863,6 mm. El módulo de elevación vertical es muy versátil y ofrece cientos de variaciones de altura, entre 2550 mm y 30 050 mm (poco menos de 30 metros), para adaptarse a una amplia gama de requisitos de diseño.
    Especificaciones
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Vertical_Lift_Shuttle_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniClass Materials Handling
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT