Publique sus productos
Whiteboard Classroom Equipment

Whiteboard Classroom Equipment

Traducido por Google,
Pizarra blanca de pared

Tamaños estándar
Anchos: 12", 24", 36", 48", 60", 72", 96", 120", 144", 192", 240"
Profundidades: 1/2"
Alturas: 12", 18", 24", 36", 48", 60"

  • Ideal para entornos educativos y aulas.
  • Cuenta con una superficie de pizarra magnética duradera para un uso versátil.
  • El marco de aluminio garantiza una resistencia liviana y un fácil montaje.
  • El diseño único de montaje en pared maximiza el espacio del aula de manera eficiente.


Mejore el diseño de su aula con nuestra pizarra blanca de pared, que se distingue por su elegante marco de aluminio. Su superficie magnética permite presentaciones dinámicas y aprendizaje interactivo, con imanes y rotuladores de borrado en seco integrados. El estrecho marco de aluminio no solo garantiza durabilidad, sino que también ofrece un aspecto contemporáneo que complementa la decoración de cualquier aula. Esta pizarra blanca está diseñada específicamente para montaje en pared, optimizando el espacio y proporcionando un área de aprendizaje ordenada. Compatible con las familias de Revit, permite a arquitectos y diseñadores integrar fácilmente esta eficiente herramienta didáctica en sus modelos BIM, mejorando tanto la usabilidad como el atractivo visual de los espacios educativos.
Especificaciones
  • Construction:
    • Wall-mounted design for easy installation and stability
    • Durable aluminum frame for enhanced structural integrity
    • Magnetic surface compatible with standard whiteboard markers
    Materials:
    • High-quality, scratch-resistant whiteboard surface
    • Recyclable aluminum frame for environmental sustainability
    Application:
    • Ideal for classroom settings and collaborative spaces
    • Suitable for educational and corporate environments
    Sustainability:
    • Manufactured using environmentally friendly processes
    • Recyclable components to reduce waste
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Whiteboard_Wall_Mounted_PCS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Markerboards