Publique sus productos
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation

    Armorer's Weapon Steel Workstation

    Traducido por Google,
    Banco de trabajo del armero

    Los bancos de trabajo principales de Armorer son excelentes para mantener las armas de fuego, las herramientas y las piezas organizadas para el mantenimiento de las armas. Estos bancos flexibles vienen con múltiples accesorios de almacenamiento de tablero perforado opcionales para satisfacer sus necesidades y personalizar completamente su estación de trabajo.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60", 72", 84"
    Profundidades: 30"
    Alturas: 72", 84"

    • Diseñado para las fuerzas del orden y las instalaciones militares para el mantenimiento de armas y armas de fuego.
    • Disponible en 3 anchos de bancada: Estándar 60" y 72" también disponible en 84" a pedido
    • Disponible en 2 alturas estándar: altura de la mesa para sentarse de 30" (72" de altura total) y altura de la mesa de pie de 42" (84" de altura total)
    • Una superficie de trabajo de 30" de profundidad (33" de profundidad total)


    El banco de trabajo Armorer está construido con una construcción de acero resistente diseñada para la reparación y el mantenimiento de armas. Este banco flexible fue diseñado para satisfacer sus necesidades y viene con múltiples accesorios de almacenamiento de tablero perforado opcionales, como estantes, estantes para escopetas de rifle, soportes para pistolas, contenedores para herramientas y piezas. También está disponible en tres superficies de trabajo elegantes pero duraderas, con recubrimiento en polvo, acero inoxidable o bloque de carnicero.
    Especificaciones
      • Constructed with heavy-duty steel work surface supports
      • Fully welded heavy-duty 14-guage framing with 11-gauge reinforcements and supports
      • Comes with a 1" adjustable heights for back panel components
      • Adjustable leveling glides
      • Two standard heights: 72" sitting height and a 84" standing height
      • Made in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workbench_Gun_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS