Publique sus productos
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture

    Workbench Residential Furniture

    Traducido por Google,
    Banco de trabajo

    Este banco de trabajo genérico ofrece un espacio sólido para trabajar, especialmente con herramientas. Lo utilizan los carpinteros y mecánicos domésticos para realizar trabajos manuales. También cuenta con un tablero perforado para sostener y colgar el equipo de trabajo.

    Tamaños estándar
    Anchos: 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 34", 36", 38"

    • Hace que el espacio de trabajo sea más eficiente y organizado.
    • Contiene un espacio de almacenamiento inferior y un panel posterior superior donde se pueden colgar herramientas de trabajo.


    Las familias de muebles residenciales genéricos de Fetch están diseñadas para ser modelos flexibles y atractivos que pueden reemplazar fácilmente a un producto del mundo real y, al mismo tiempo, mantener la construcción y las características de alta calidad que espera de Fetch. Son perfectas para cualquier diseñador en la etapa de desarrollo del diseño o para cualquier estudiante que busque completar un modelo con tipos comunes de muebles y equipos. Cada familia tiene un ancho, una profundidad y una altura ajustables hasta la pulgada entera más cercana para obtener el tamaño deseado. Puede encontrar opciones adicionales como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers o parámetros similares en la categoría Construction del navegador de propiedades; el prefijo al comienzo del nombre del parámetro le dará una pista sobre cómo usarlo. Cada modelo genérico de Fetch incluye una textura PBR de alta calidad lista para funcionar en casi cualquier motor de renderizado con un mínimo de complicaciones. Para visualizar el modelo con otro material, ingrese el nuevo material de acabado en el parámetro MAT_Laminate.
    Especificaciones
      • Made out of solid oak with an optional laminate finish
      • Laminated with clear varnish for the finish and powdered coat for the back panel
      • Back panel at the top that can be removed as needed
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workbench_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment