Publique sus productos
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation

    Work Surface Steel Workstation

    Traducido por Google,
    Estación de trabajo básica

    Esta sencilla estación de trabajo se puede utilizar y configurar para prácticamente cualquier entorno, con una variedad de materiales de superficie de trabajo y soluciones de almacenamiento.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Se puede utilizar en casi cualquier entorno: popular en oficinas, talleres y estaciones de montaje.
    • Configuración múltiple de muebles bajo mostrador incluidos en el modelo
    • La superficie de trabajo cuenta con materiales intercambiables: laminado, epoxi, bloque de carnicero o acero inoxidable.


    Las estaciones de trabajo son famosas por su flexibilidad y su infinidad de accesorios las hacen ideales para casi cualquier industria. Su diseño sencillo y su amplia gama de accesorios permiten que este banco de trabajo se adapte a las necesidades de su espacio. Elija entre estantes inferiores, soluciones de mueble bajo encimera o simplemente no tenga accesorios. La encimera puede ser de diversos materiales para adaptarse a sus necesidades, desde laminado hasta bloque de carnicero o acero inoxidable.
    Especificaciones
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workstation_Basic_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture