Publique sus productos
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Traducido por Google,
    Puesto de trabajo industrial

    La estación de trabajo industrial aumenta la productividad laboral al mejorar la organización del trabajo. Los trabajadores pueden utilizar este producto para diversas actividades, como ensamblaje, fabricación, empaquetado y envío.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48", 54", 60"
    Profundidades: 24", 27", 30"
    Alturas: 40"

    • Para uso en espacios industriales.
    • Mantenga los artículos organizados
    • Incluye una amplia gama de funciones personalizables.


    Esta estación de trabajo ofrece una variedad de opciones fáciles de usar para un mejor almacenamiento y uso. Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y luego haga clic en el modelo. En el navegador de propiedades, en Dimensiones, ingrese el ancho y la profundidad deseados. En Construcción, el usuario puede agregar varios accesorios, incluidos portacarretes, estantes, portalatas y portacubetas de plástico. Además, las puertas de la estación de trabajo se pueden abrir o cerrar y se pueden agregar artefactos de iluminación. Los artefactos de iluminación se pueden ver una vez que se activa el modo fino. Los usuarios también pueden cambiar los materiales de la superficie de la mesa a madera laminada, acero pintado, laminado plástico y acero inoxidable entre los materiales y acabados.
    Especificaciones
      • Manufactured with steel
      • Finished in a high-quality powder coat with one of the 20 different Rousseau color options
      • Table top material is changeable to four different options
      • Comes with a wide range of accessories
      • Includes pull down door and light fixture
      • Comes with a centrally keyed lock
      • Available in a range of widths and depths
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workstation_Industrial_Hutch_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40
    • Ancho (pulgadas)36485460
    • Profundidad (pulgadas)242730
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings