Publique sus productos
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Traducido por Google,
    Estación de trabajo de laboratorio con base de columna de acero revestido de polvo

    La familia Revit del sistema Lab Workstation incluye todos los equipos necesarios y los accesorios disponibles para esta línea de productos dentro de cada unidad como parámetros opcionales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 36", 54", 84"

    • Estación de laboratorio de la familia Revit gratis ideal para laboratorios de atención médica, científicos y técnicos
    • Configuraciones de una o dos caras
    • Los estantes de metal se pueden montar encima o debajo de la superficie de trabajo
    • Cajones de metal con cerradura con deslizamientos suaves con cojinetes de bolas
    • Los protectores contra salpicaduras eléctricos están listados por UL y se conmutan con un disyuntor incorporado
    • Las canalizaciones para servicios públicos de doble canal promueven la gestión ordenada y segregada del cableado eléctrico, las líneas de aire y gas y el cableado
    • Los accesorios están disponibles dentro de la familia Revit como parámetros opcionales: fácil de seleccionar y elegir según sus especificaciones sin necesidad de descargar familias de accesorios


    El sistema de lugar de trabajo de laboratorio modular es un sistema aerodinámico basado en columnas que fue diseñado teniendo en cuenta sus necesidades cambiantes. Ofrece ajuste de altura infinito para una amplia gama de componentes. Y posibilidades de reconfiguración casi ilimitadas. Este gabinete es ideal para la atención médica, la investigación y el desarrollo, la fabricación ligera y el ensamblaje, la alta tecnología, las operaciones de prueba y los laboratorios científicos y técnicos. Nuestros modelos Revit de laboratorio y atención médica son de uso gratuito y están integrados en 5D BIM para optimizar la información del proyecto y ayudan a reducir la cantidad de reelaboración necesaria para completar el trabajo.
    Especificaciones
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workstation_Lab_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25
    • Título OmniClass Laboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago