Publique sus productos
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation

    Medical Lab Steel Workstation

    Traducido por Google,
    Estación de trabajo de laboratorio médico

    Tamaños estándar
    Anchos: 72"
    Profundidades: 30"
    Alturas: 56 1/4"

    • Ideal para ingeniería clínica y laboratorios médicos.
    • Equipado con 10 tomas eléctricas, garantizando un amplio suministro eléctrico.
    • Cuenta con una superficie de trabajo de 30" x 72" con el material de su elección.
    • Incluye reposapiés exclusivo de 40" y múltiples combinaciones de cajones.


    Con dimensiones de 183 cm de ancho, 142 cm de alto y 76 cm de profundidad, esta estación de trabajo ofrece amplio espacio para diversas aplicaciones. Cuenta con una superficie de trabajo laminada de plástico de 76 cm x 183 cm y un estante de 30 cm x 183 cm, lo que garantiza durabilidad y facilidad de mantenimiento. Equipada con dos gabinetes base, uno con cuatro cajones y otro con tres, esta estación de trabajo ofrece abundantes opciones de almacenamiento. También incluye un reposapiés de 101 cm, un cajón portaobjetos de 91 cm y soportes para estantes con cinco tomacorrientes de 15 A con conexión a tierra, esenciales para una gestión eficiente del flujo de trabajo. El interruptor basculante combinado iluminado mejora la experiencia del usuario. Diseñada con un enfoque en la seguridad y la comodidad, la estación de trabajo está equipada con 10 tomacorrientes y un cable de alimentación, satisfaciendo las altas exigencias de los laboratorios médicos. Sus componentes de acero con recubrimiento en polvo y la opción de colores de pintura personalizados o acabado en acero inoxidable garantizan que esta estación de trabajo no solo satisfaga las necesidades prácticas, sino que también complemente diversas estéticas de diseño. Ideal para departamentos de ingeniería clínica, es una opción confiable donde la precisión y la organización son primordiales.
    Especificaciones
    • Construction:
      • 72" width, 56.25" height (depending on worksurface thickness), 30" depth
      • Plastic laminate work surface: 30" x 72" x 1 1/4"
      • Base cabinets: One 15" wide four-drawer, one 15" wide three-drawer
      • 40" Foot Rest
      • 15"-36" Apron Drawer
      • Two 2" Apron Fillers
      • Two 12"-24" tall Shelf Supports (16" shown) with 5 grounded 15A outlets and illuminated rocker switch
      • 12" x 72" Shelf
      • Two 4" x 72" Back Guards
      Electrical Requirements:
      • Voltage: 120 volts
      • Frequency: 60 Hz
      • Phase: Single
      • 10 electrical outlets with one power cord
      Utility Requirements:
      • No compressed air, water, steam, gases, or vacuum required
      Finish Options:
      • Powder coated steel components
      • Custom paint color matching available
      • Available finishes: Nitro Blue, Black, Profile Gray, Electric Blue, Putty, Gunmetal Gray, Driftwood, Slate Gray, Beige, Eggshell, SF Yellow, Bright Red, Thermal Red, Emerald Green, Woodland Brown
      Work Surface Material Options:
      • Black Phenolic Resin
      • Black or Gray Epoxy Resin
      • Hardwood Butcher Block
      • Laminate with PVC or matching laminate edgebanding
      • Stainless Steel
      • Powder coated steel
      • Resinwood
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workstation_Medical_PCS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-22
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)72
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaboratory Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings