Publique sus productos
Pharmacy Steel Workstation
Pharmacy Steel Workstation

    Pharmacy Steel Workstation

    Traducido por Google,
    Estación de trabajo de farmacia

    Optimizada para la eficiencia, nuestra estación de trabajo de farmacia y laboratorio médico integra a la perfección múltiples accesorios de estación de trabajo, lo que garantiza un envasado de medicamentos y un control de calidad rápidos y seguros. Con un enfoque en el diseño fácil de usar y un rendimiento sólido, permite a los profesionales de la salud obtener flujos de trabajo optimizados y resultados precisos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Estación de trabajo de acero diseñada cuidadosamente para su uso en farmacias, laboratorios médicos e instalaciones de envasado de medicamentos.
    • Los accesorios disponibles incluyen estantes, brazos para monitor, barra de contenedores, barra de enchufes, protector contra salpicaduras, lupa, bandeja para teclado, soporte para computadora y cajones debajo del escritorio.
    • Seleccione entre una colección de materiales de alta calidad para la superficie de trabajo, que incluye laminado de alta presión, resina fenólica y arce macizo.


    Las estaciones de trabajo son famosas por su flexibilidad y sus accesorios infinitos las hacen ideales para su uso en casi todas las industrias. Su diseño simple y su lista casi infinita de accesorios significan que este banco de trabajo puede adaptarse para satisfacer las necesidades de su espacio. Elija entre estantes inferiores, soluciones de muebles debajo de la encimera u opte por no tener ningún accesorio. La encimera puede ser de una variedad de materiales para adaptarse a sus necesidades, desde laminado hasta bloque de carnicero o acero inoxidable.
    Especificaciones
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workstation_Pharmacy_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture