Publique sus productos
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation

    Public Safety Steel Workstation

    Traducido por Google,
    Puesto de trabajo básico - Seguridad pública

    Esta estación de trabajo incluye varias soluciones de almacenamiento integradas diseñadas para aplicaciones de seguridad pública y aplicación de la ley.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Estación de trabajo sencilla con opciones de archivos y cajones de almacenamiento grandes diseñada para laboratorios y áreas de trabajo de las fuerzas del orden
    • Las opciones de material para la encimera incluyen bloque de carnicero, laminado, epoxi y acero inoxidable.
    • Disponible con ruedas o estacionaria con patas niveladoras.


    Esta familia está diseñada específicamente para laboratorios de aplicación de la ley y aplicaciones en áreas de trabajo. Las superficies de trabajo no reactivas son ideales para examinar evidencias o trabajar con dispositivos electrónicos como computadoras portátiles y teléfonos celulares. Las opciones de almacenamiento debajo de la encimera están diseñadas para brindarles a los oficiales y técnicos un amplio espacio para almacenar herramientas, equipos y documentos. Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y luego use los parámetros en la ventana de propiedades para seleccionar el ancho, la profundidad y la altura generales deseados de la estación de trabajo. Puede encontrar más opciones de configuración para los cajones de almacenamiento, las patas de la mesa y las ruedas en la categoría Construcción. El material de la encimera se puede cambiar usando el parámetro en la categoría Materiales y acabados.
    Especificaciones
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workstation_Public_Safety_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture