Publique sus productos
Worktop Powder Coated Steel Workstation
Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Traducido por Google,
    Encimera de trabajo de acero con recubrimiento en polvo

    Las encimeras para estaciones de trabajo están disponibles en cuatro materiales, de 1" de grosor y con o sin 1" adicional de largo en el lado izquierdo, derecho o en ambos extremos para extender el largo de la parte superior para que quede nivelado con el exterior de la columna.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 18" - 35"

    • Ideal para laboratorios sanitarios, científicos y técnicos.
    • Disponible en cuatro materiales.
    • Longitud extra opcional de 1" para extender la superficie para que quede nivelada con la columna


    El sistema de lugar de trabajo de laboratorio modular es un sistema aerodinámico basado en columnas que fue diseñado teniendo en cuenta sus necesidades cambiantes. Ofrece ajuste de altura infinito para una amplia gama de componentes. Y posibilidades de reconfiguración casi ilimitadas. Este gabinete es ideal para la atención médica, la investigación y el desarrollo, la fabricación ligera y el ensamblaje, la alta tecnología, las operaciones de prueba y los laboratorios científicos y técnicos. Nuestros modelos Revit de laboratorio y atención médica son de uso gratuito y están integrados en 5D BIM para optimizar la información del proyecto y ayudan a reducir la cantidad de reelaboración necesaria para completar el trabajo.
    Especificaciones
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workstation_Worktop
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25
    • Título OmniClass Laboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings