Publique sus productos
Válvula de esfera Chicago Palanca rosca H-H
Válvula de esfera Chicago Palanca rosca H-H

    Válvula de esfera Chicago Palanca rosca H-H

    4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)

    Válvula Standard Hidráulica de 2 piezas, Paso regular, Válvula de esfera de latón Chicago, accionamiento por palanca, conexión H-H, tamaño: 1/4" a 4".

    Válvulas de esfera de latón Chicago de 2 piezas, paso regular, se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. 

    Especificaciones
    • El eje que incorpora es no eyectable. Modelo rosca H-H, H-M, M-M y extremos para soldar. 

      • Presión: PN25
      • Máxima temperatura 110ºC

      Componentes:

      • Cuerpo y conector: latón niquelado UNE-EN 12164 - 12165
      • Esfera: Latón cromado UNE-EN 12164 - 12165
      • Eje: Latón UNE-EN 12164 - 12165
      • Tuerca prensaestopas y tuerca: Latón UNE-EN 12164 - 12165
      • Junta de estanqueidad: PTFE virgen
      • Asientos: PTFE virgen
      • Palanca: Acero Dacromet
      • Mariposa: Aluminio


    Especificaciones técnicas
    • Referenciachicagopalanca_hh
    • Familia de productoValves
    • Grupo de productosSTH - BALL VALVE CHICAGO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Andorra
    Marruecos
    España
    Portugal