Publique sus productos
Filtro en Y rosca H-H
Filtro en Y rosca H-H

    Filtro en Y rosca H-H

    4.3 de 5 estrellas4.3(16 reseñas)

    Filtro Standard Hidraulica. Filtro en Y en latón, tamaño: 1/2" a 2".

    Recomendado para una variedad de líneas de servicio de agua, incluyendo residencial y comercial, piscinas y agua de torres de enfriamiento. También están diseñados para proteger equipos precisos, como reguladores y dispositivos de prevención de reflujo, que mediante el filtrado de sedimentos se puede evitar su deterioro prematuro. 

    Especificaciones
    • Cuerpo en latón, tamiz de acero inoxidable (AISI 304) de 450 µm.

      • Presión nominal: PN16
      • Máxima temperatura 90 ºC

      Componentes:

      • Cuerpo: Latón UNE-EN 12164 - 12165
      • Tapón: Latón UNE-EN 12164 - 12165
      • Junta tórica: NBR
      • Malla: Acero inoxidable AISI 304 de 0,45 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiltroy
    • Familia de productoY Strainer
    • Grupo de productosSTH - Y STRAINER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 55 29 17
    • Título OmniClass Y Strainers

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Andorra
    Marruecos
    España
    Portugal