Publique sus productos
Válvula de retención Kent rosca H-H
Válvula de retención Kent rosca H-H

    Válvula de retención Kent rosca H-H

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)

    Válvula Standard Hidráulica de retención y de pie en latón Kent, tamaño: 3/8" a 4".

    Baja pérdida de carga. Las válvulas de retención se utilizan para evitar el caudal inverso en aplicaciones de agua. Adecuado para servicios de agua domésticos, calefacción, líneas de proceso y equipos de bombeo. No es apropiado usar este tipo de válvulas en aguas residuales, ya que puede obstruir el mecanismo de retención. Se pueden instalar en cualquier posición: vertical, horizontal, oblicua. 

    Especificaciones
    • Cuerpo en latón, obturador en POM, sistema de cierre de latón / NBR, muelle de acero inoxidable. Las válvulas de retención Kent son unidireccionales.

      • Presión nominal: PN16
      • Máxima temperatura 90ºC

      Componentes:

      • Cuerpo: Latón UNE-EN 12164 - 12165
      • Obturador: POM
      • Muelle: Acero inoxidable F302
      • Cierre: NBR


    Especificaciones técnicas
    • Referenciakent_hh
    • Familia de productoValves
    • Grupo de productosSTH - CHECK VALVE KENT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCWafer check valves
    • Código UNSPSC40141637
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Andorra
    Marruecos
    España
    Portugal